ADS7823-28EVM
ADS7823 および ADS7828 評価基板
ADS7823-28EVM
概要
ADS7823-28EVM は、2 個の 12 ビット、シングル / オクタル チャネル、I2C (inter-integrated circuit)、シリアル インターフェイス A/D コンバータ ADS7823 および ADS7828 を使用するための基板です。どちらのデバイスもこの 1 枚のプリント配線基板上に配置されているため、1 枚の評価基板で両方のデバイスを使用することができます。ADS7823-28EVM は、ADS7828 の内部リファレンスまたはオンボード ジャンパで構成可能な外部リファレンスを使用するように構成できます。公称 3.3VDC の単一電源が評価基板に電力を供給します。また、オンボード ジャンパを設定することで、可変のデジタル電源電圧を供給することができます。
特長
- シングル / オクタル チャネル A/D コンバータ ADS7823 および ADS7828 向けのフル機能の評価ボード
- 最大 8 個のシングルエンド入力または 4 個の差動アナログ入力
- バッファ付き出力のリファレンスを内蔵
- I2C インターフェイス
- テキサス インスツルメンツのさまざまなプロセッサやインターフェイス ボードと組み合わせて使用できるモジュール型の評価基板フォーム ファクタ
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS7823-28EVM — ADS7823-28EVM 評価モジュール
ADS7823-28EVM — ADS7823-28EVM 評価モジュール
ガーバー・ファイル
SLAC045 — ADS7823-28EVM Gerber File
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC045 — ADS7823-28EVM Gerber File
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ガーバー・ファイル
SLAC048 — ADS7823-28EVM Gerber Files
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS7823-28EVM | 2004/06/16 | |||
| 証明書 | ADS7823-28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |