ADS58H43EVM
ADS58H43 evaluation module
ADS58H43EVM
概要
The ADS58H43EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS58H43, a quad-channel, 14-bit telecommunications analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free dynamic range (SFDR), the ADS58H43 has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input-frequency range. The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each. Each block can individually be configured into three different operating modes: 11-bit Operating mode, 11-bit SNRBoost3G+ mode, 14-bit High Resolution Burst mode.
This EVM is ideally suited for mating with the TSW1400 Capture Card for performing a data capture into a capture buffer, uploading the sample data to a PC, performing an FFT, and reporting on SNR, SFDR, and other performance metrics.
特長
- Comprehensive test capability for the ADS58H43
- Direct connection to TSW1400 EVM pattern capture card
- Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
- LDO or DC/DC power supply options
RF レシーバ
購入と開発の開始
ADS58H43EVM — ADS58H43 evaluation module
ADS58H43EVM — ADS58H43 evaluation module
SLAC533 — ADS58H4x EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC533 — ADS58H4x EVM Software
製品
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAM164 — ADS58H4x IBIS Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SBAM164 — ADS58H4x IBIS Model
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS58H4x EVM User's Guide (Rev. B) | 2016/05/18 | |||
| 証明書 | ADS58H43EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using Windowing With SNRBoost 3G Technology | 2010/08/30 |