ADS131A04EVM
ADS131A04 評価基板
ADS131A04EVM
概要
ADS131A04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131A04 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS131A04EVM は、ADS131A04EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアを開発することができます。
特長
- オンボードの 3.3V ユニポーラ電源と ±2.5V バイポーラ アナログ電源
- 3.3V ユニポーラ (単極性) デジタル電源をオンボード搭載
- ホスト マイコンとロジック アナライザを接続するための複数のデジタル ヘッダー ピンを実装
- 外部アナログ入力信号に適した複数の端子台と複数の SMA コネクタ
- 8.192MHz 水晶をオンボード搭載
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- ADS131A04EVM ボード
- USB ケーブル
詳細はこちら
- ADS131A04EVM を注文します
- ハードウェアのセットアップとソフトウェアのインストール手順を掲載している ADS131A04EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
- ADS131A04EVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
- 評価基板 (EVM) を PC に接続し、ADS131A04 EVM GUI ソフトウェアを起動します
- 構成を行い、作業を進めます
- ご質問がある場合は、E2E フォーラムをご利用ください
購入と開発の開始
評価ボード
ADS131A04EVM — ADS131A04 の評価モジュール
ADS131A04EVM — ADS131A04 の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 の評価基板 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 の評価基板 GUI
GUI Installer
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS131A04EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS131A04EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/05/08 | ||
| 証明書 | ADS131A04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |