ADS125H18EVM-PDK

ADS125H18 評価基板

ADS125H18EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS125H18 評価基板 (EVM) は、24 ビット、8 チャネルの多重デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS125H18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、プロセスレベル (10V、4mA ~ 20mA) の入力を直接測定するように設計されています。ADS125H18 は、最大 1MSPS のサンプル レート、柔軟なシーケンサ、低ノイズの電圧リファレンス、多くの診断機能を備えており、高信頼性システムの設計を支援します。ADS125H18EVM-PDK を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) インターフェイス経由で接続されたハードウェア、ソフトウェア、コンピュータを使用してデバイスの評価を容易に実行できます。

特長
  • ADS125H18 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェア
  • PHI コントローラは、デジタル入出力用の USB 2.0 (またはそれ以降) を介して ADS125H18 への便利な通信インターフェイスを提供します
  • Microsoft® Windows® 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析用のグラフィカル ツールが含まれています。また、このスイートには後処理のためにデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を備えています
高精度 ADC
ADS125H18 ±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS125H18 ±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 評価基板

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS125H18 C Example Code

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/01/21
製品
高精度 ADC
ADS125H18 ±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 評価基板

リリース情報

Initial Release

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 評価基板
ダウンロードオプション

ADS125H18EVM-PDK-GUI ADS125H18EVM-PDK GUI software

close
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2026/01/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 評価基板

資料

リリース情報

  • Minor bug fixes related to data rate & latency calculations.
  • Changed PHI installation procedure to improve customer experience.

最新情報

  • Updated register map details.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS125H18EVM-PDK 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02
証明書 ADS125H18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。