ADS114S08EVM

ADS114S08 評価基板

ADS114S08EVM

ご注文はこちら

概要

ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) を使用するとして、プロトタイプ開発期間の短縮と製品の迅速な市場投入を可能にします。

特長
  • ADS114S08 に必要なすべてのサポート回路が内蔵
  • デルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) で、構成と分析を迅速に実行可能
  • 入力、基準電圧、電源を構成可能
  • 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能

  • ADS114S08 EVM
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

DC/DC converters
TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221E シングル イネーブル付き、高速 USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS114S08EVM ADS114S08 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS114S08EVM-DVCPKG — ADS114S08EVM デバイス・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

ADS114S08EVM-DVCPKG ADS114S08EVM デバイス・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

SBAC159 — ADS1x4S08 Firmware Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS114S08EVM ADS114S08 評価基板 ADS124S08EVM ADS124S08 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC159 ADS1x4S08 Firmware Example Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS114S08EVM ADS114S08 評価基板 ADS124S08EVM ADS124S08 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac159 or www.ti.com/lit/xx/sbac159/sbac159.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC159. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1x4S08 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/05/31
証明書 ADS114S08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016/05/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア