ADC5140EVM-PDK
TLV320ADC5140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
ADC5140EVM-PDK
概要
ADC5140EVM-PDK は、ユーザーが TLV320ADC5140 デバイスの各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。この製品は、 クワッド チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TLV320ADC5140 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションを意図しています。ADC5140EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB との組み合わせを想定しています。AC-MB は、フレキシブルなオーディオ コンバータ マザーボードであり、この EVM に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- TLV320ADC5140 向けの包括的なパフォーマンス デモ キット (PDK)
- 高性能オーディオ ADC:ダイナミック レンジ エンハンサ (DRE) 搭載、120dB のダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- PurePath™ Console ソフトウェア プラットフォーム (PUREPATHCONSOLE) を使用して、評価とデモを簡単に実行可能
- ADC5140EVM-PDK 評価基板
- オーディオ コンバータ マザーボード(AC-MB)
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 マルチチャネル、384kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 マルチチャネル、384kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
設計ツール
ADCX140EVM-SW — ADC3140EVM-PDK / ADC5140EVM-PDK / ADC6140EVM-PDK 向け評価ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCx140EVM-PDK User's Guide | 2019/05/10 | |||
| 証明書 | ADC5140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/07/29 |