ADC34J23EVM
ADC34J23 評価モジュール
ADC34J23EVM
概要
The ADC34J23 evaluation module demonstrates the performance of a low power quad 80Msps 12 bit ADC. It includes the ADC34J23 device, LMK04828 to provide JESD204B clocking and TI voltage regulators to provide the necessary voltages. The input for the ADC is by default connected to the transformer input which can be connected to a 50 ohm single ended signal source. The clock reference input is provided via a transformer input and can be connected to a 50 ohm single ended clock source. An onboard LMK04828 can be used to generate the necessary JESD204B clocks. Register access is provided through the on board USB connection and a GUI.
特長
- Single 1.8V supply to simplify power requirements
- Flexible input clock buffer with 1/2/4 divider to simplify clocking
- On chip dither to improve SFDR
- JESD204B data interface to simplify digital interface, compliant up to 3.2Gbps lane rates
- Supports subclasses 0,1,2 for synchronization and compatibility
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
評価ボード
ADC34J23EVM — ADC34J23 評価モジュール
ADC34J23EVM — ADC34J23 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 | |||
| 証明書 | ADC34J23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |