ADC128S102EVM

ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板

ADC128S102EVM

ご注文はこちら

概要

ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。

ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) マザーボードを採用しており、評価基板 (EVM) への接続と通信を容易に実施できます。

ADC128S102EVM は、以下の各デバイスの評価に使用できます。ADC088S022、ADC088S052、ADC088S102、ADC108S022、ADC108S052、ADC108S102、ADC128S022、ADC128S052。

特長
  • ADC128S102 SAR ADC を評価
  • ユーザー親和性の高い GUI
  • USB からの電力供給

  • ADC128S102 の評価基板
  • PHI (ペリフェラル・ホスト・インターフェイス) マザーボード

シリーズ電圧リファレンス
REF6050 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADC088S022 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、8 ビット A/D コンバータ ADC088S052 8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、8 ビット A/D コンバータ ADC088S102 8 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、8 ビット A/D コンバータ ADC108S022 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、10 ビット A/D コンバータ ADC108S052 8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、10 ビット A/D コンバータ ADC108S102 8 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、10 ビット A/D コンバータ ADC128S022 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、12 ビット A/D コンバータ ADC128S052 シングルエンド入力、シリアル インターフェイス搭載、12 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADC128S052-Q1 車載向け、8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ ADC128S102 8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADC128S102-SEP 耐放射線特性、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC128S102EVM ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADC128S102EVM-PDK-GUI — ADC128S102EVM GUI インストーラ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC128S102EVM ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板
ダウンロードオプション

ADC128S102EVM-PDK-GUI ADC128S102EVM GUI インストーラ

close
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC128S102EVM ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADC128S102EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADC128S102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/12/16
ユーザー・ガイド ADC128S102 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。