ADC08DJ5200RFEVM
ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板
ADC08DJ5200RFEVM
概要
ADC08DJ5200RF 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ5200RF を評価するためのプラットフォームです。ADC08DJ5200RF は、低消費電力、8 ビット、デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型デジタル ダウン コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスも搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。
クロック シンセサイザである LMX2594 と JESD204B/C クロック ジェネレータである LMK04828 は ADC08DJ5200RFEVM に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。
ADC08DJ5200RF、LMX2594、LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADC08DJ5200RFEVM は、高速 FPGA メザニン カード (FMC+) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ キャプチャ ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- 使いやすいソフトウェア GUI から USB インターフェイスを経由して、多様な構成の ADC08DJ5200RF と LMX2594 と LMK04828 を制御することが可能
- 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J57EVM データ キャプチャ カード (別売り) との接続が容易
- ADC08DJ5200RFEVM
- 電源ケーブル
- USB ケーブル
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
評価ボード
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/03/02 | |||
| 証明書 | ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/30 |