Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL
LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 19/02/2026
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM34936
—
Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con entrada de tensión amplia de 30 V
LM34936-Q1
—
Controlador elevador-reductor síncrono automotriz de 4 interruptores síncrono con entrada de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM34936EVM
—
Módulo de evaluación LM34936
The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK