Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DRV841XEVM-FIRMWARE
Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.1.0
Fecha de publicación: 19/08/2022
Firmware and source code
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8410
—
Controlador de motor de puente en H doble de 1.65 V a 11 V, 2.5 A con regulación de corriente
DRV8411
—
Controlador de motor de puente H doble de 1.65 V a 11 V y 4 A con regulación de corriente
DRV8411A
—
Controlador de motor de puente H doble de 1.65 V a 11 V y 4 A con regulación de corriente IPROPI<
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8410EVM
—
Controlador de motor de doble puente en H con regulación de corriente del módulo de evaluación DRV84
DRV8411AEVM
—
Controlador de motor de puente en H doble con módulo de evaluación de regulación de corriente DRV841
DRV8411EVM
—
Controlador de motor de doble puente en H con regulación de corriente del módulo de evaluación DRV84
Initial version of the DRV841XEVM firmware