Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC
DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 28/10/2022
Suma de comprobación SHA-256
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f
DAC53001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC53002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC53004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC53004W
—
DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E
DAC53202
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204-Q1
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
DAC53204W
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC63002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC63004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC63004W
—
DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR
DAC63202
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63204-Q1
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
DAC63204W
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
First release of the DACX3x0X-SINEWAVE-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC device, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the sine wave frequency. The Pseudocode sheet takes generates the register settings for configuring the device in sine wave mode based on the settings chosen in the Calculator sheet.