Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DACX3X0X-PWR-CALC
DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/09/2022
DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Suma de comprobación SHA-256
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f
DAC53001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC53002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC53004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC53004W
—
DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E
DAC53202
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204-Q1
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
DAC53204W
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC63002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC63004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC63004W
—
DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR
DAC63202
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63202W
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63204-Q1
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.