Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQSTUDIO-GUI

Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 8/06/2026
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27Z846 — Medidor de batería con protección y autenticación ECC para paquetes de 1 celda BQ27Z855 — Indicador batería c/cargador lineal integrado, protección y autentic. p/paquetes de 1 celda BQ41Z50 — Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4 BQ41Z90 — Indicador, supervisor y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie

Información de la versión

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.


Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specfic evaluation software from the appropriate product page. Also the latest chemistry updater that you downloaded for bqStudio requires an updated version of bqStudio.


Features

  • Real-time Gauge Dashboard for monitoring basic registers
  • Full register access and logging
  • Full data memory access and logging
  • Product configuration and monitoring tools
  • Import and export of product configurations
  • Calibration and test automation
  • Export of FS files for the target production environment