Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW
Command line programmers for BQ products
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 15/09/2023
SDK, API, and Programmer installer
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40
—
Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330
BQ20Z40-R1
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™
BQ20Z70-V150
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™
BQ20Z70-V160
—
Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29
BQ20Z80
—
Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29
BQ20Z80-V102
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™
BQ20Z80-V110
—
Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ con FW v1.10
BQ20Z80A-V110
—
Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29
BQ27505-J2
—
Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27505-J3
—
Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27505-J4
—
Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27505-J5
—
Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema
BQ27520-G4
—
Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado.
BQ27530-G1
—
Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí
BQ27531-G1
—
Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad
BQ27532-G1
—
Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425
BQ27545-G1
—
Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™
BQ27546-G1
—
Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA
BQ27741-G1
—
Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado
BQ27742-G1
—
Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica
BQ27Z558
—
Indicador de gas de una sola celda con tecnología Impedance Track™ con soporte de E/S de 1.2 V
BQ27Z561
—
Solución para el medidor de gas de circuito integrado Impedance Track™ para serie 1
BQ27Z561-R1
—
Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track™ para paquetes de baterías de iones de
BQ27Z561-R2
—
Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
BQ27Z746
—
Indicador de combustible del lado del paquete de una celda con tecnología Impedance Track™ y protect
BQ27Z758
—
Indicador de carga de batería Impedance Track™ serie 1 y protección con carga de 0 V real
BQ27Z846
—
Medidor de batería con protección y autenticación ECC para paquetes de 1 celda
BQ27Z855
—
Indicador batería c/cargador lineal integrado, protección y autentic. p/paquetes de 1 celda
BQ28Z610
—
Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2
BQ28Z610-R1
—
Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2
BQ28Z620
—
Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de las series 1 a 2 con 1.
BQ3050
—
Indicador de gas y protección de batería conforme a SBS 1.1 de 2 a 4 segundos
BQ3055
—
Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4
BQ3060
—
Indicador de gas y protector conforme a SBS 1.1
BQ30Z554-R1
—
Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4
BQ34110
—
Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par
BQ34210-Q1
—
Indicador de combustible CEDV del lado del sistema y una celda apto para automoción
BQ34Z100
—
Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería
BQ34Z100-G1
—
Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí
BQ34Z100-R2
—
Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™
BQ34Z110
—
Indicador de combustible de amplio alcance con Impedance Track™; para baterías de plomo ácido | indi
BQ35100
—
Indicador de combustible de batería para baterías no recargables (litio primario) y monitor de fin d
BQ4050
—
Medidor de combustible (gas) de batería CEDV serie 1-4
BQ40Z50
—
Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 | indicador de combustible de la batería (gas)
BQ40Z50-R1
—
Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 1.0
BQ40Z50-R2
—
Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
BQ78350
—
Controlador de gestión de batería de indicador de combustible CEDV complementario para la familia de
BQ78350-R1
—
Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
BQ78350-R1A
—
Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00029
—
Diseño de referencia de conexión directa a la batería del indicador de combustible (gas) con Impedan
TIDA-00883
—
Diseño de referencia del administrador de paquetes de baterías de iones de litio de celdas de las se
TIDA-00982
—
Diseño de referencia de solución de administración de baterías de drones, robots o RC 2S1P no milita
TIDA-010030
—
Diseño de referencia de la batería de ion de litio de 13 celdas, 48 V, medición precisa y corriente
Placa de evaluación
ADVANCED-BQMTESTER
—
Placa de programas y pruebas de estaciones múltiples de bqMTester avanzado de Texas Instruments
BQ27510EVM
—
Módulo de evaluación del lado del sistema, de 1 celda con tecnología Impedance Track™ | Indica
BQ27520EVM
—
Módulo de evaluación del indicador de combustible de batería del lado del sistema Impedance Track&tr
BQ27530EVM
—
Módulo de evaluación de conexión directa de la batería del indicador de combustible (gas) del lado d
BQ27531EVM
—
Módulo de evaluación del controlador del cargador del indicador de combustible (gas) Impedance Track
BQ27532EVM-656
—
Módulo de evaluación de la solución de carga de la batería
BQ27542EVM
—
Módulo de evaluación de indicador de combustible de batería de iones de litio
BQ27546EVM-702
—
Indicador de gas bq27546 con tecnología Impedance Track™
BQ27741EVM
—
Módulo de evaluación de protector integrado y medidor de combustible (gas) Impedance Track del lado
BQ27742EVM
—
Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de
BQ27Z558EVM-084
—
Módulo de evaluación BQ27Z558 para medidor de gas con tecnología Impedance Track™ de una sola celda
BQ27Z561EVM-011
—
Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
BQ27Z746EVM-047
—
Módulo de evaluación de BQ27Z746 para indicador de gas de batería con tecnología Impedance Track™ y
BQ27Z846EVM
—
Módulo de evaluación BQ27Z846
BQ27Z855EVM
—
Módulo de evaluación BQ27Z855
BQ28Z610EVM-532
—
Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 a 2 celdas BQ28Z610
BQ28Z620EVM-071
—
Módulo de evaluación BQ28Z620 para indicador de combustible de batería de iones de litio de celda de
BQ3050EVM-001
—
EVM de indicador de gas avanzado conforme a SBS 1.1 bq3050EVM
BQ34110EVM-796
—
Indicador de gas de batería CEDV multiquímica bq34110 para módulo de evaluación de aplicaciones rara
BQ34210IQ1EVM-826
—
Módulo de evaluación de bq34210-Q1 para el indicador de combustible CEDV del lado del sistema
BQ34Z100EVM
—
Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
BQ35100EVM-795
—
Módulo de evaluación de bq35100 de celda primaria de litio con medición de gas del monitor de fin de
BQ4050EVM-561
—
Módulo de evaluación del administrador de baterías de iones de litio de serie 1, 2, 3 y 4
BQ40Z50EVM-561
—
Placa de evaluación de BQ40Z50
BQ40Z60EVM-578
—
Módulo de evaluación del administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4
BQ40Z80EVM-020
—
Módulo de evaluación del indicador de batería de 2s-7s BQ40Z80
BQMTESTER
—
Placa de programación y prueba multicanal BQMTESTER
MKST-3P-ALT-EV2300
—
Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300
Quick Tips text document for Command line programmers
Description:
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.
There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported. Examples using the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Collection of command line executables for Windows
- Small executable size with few dependencies
- Fast programming
- Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
- Provides C API for custom code development
- Callable from other programs for automation
- Portable design simplifies deployment
- Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer
3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location
4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.
- Added support for BQ78350 and BQ34Z100