VISI-3P-LUXBEAM4600

VISI-3P-LUXBEAM4600

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

The LUXBEAM 4600 serves high-speed industrial applications requiring high resolution, fast frame rates, and single pixel control. It includes a DMD board connected with a flex cable and VISITECH’s LUXWARE firmware for memory management, sequencing and I/O signaling. The board also has a ready-to-use web server capable of communicating with VISITECH’s advanced LED driver. Gigabit Ethernet interface provides fast data transfer from a host system. Firmware options such as image scrolling, motion control loop for autofocus, and heat management are available by contacting VISITECH.

Learn more about VISITECH at https://visitech.no.

Funciones
  • Compact form factor (179 mm x76 mm)
  • Gigabit Ethernet interface
  • External optical synchronization
  • Customization available
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

Productos y hardware compatibles

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.