VISI-3P-LRS-WQ

VISI-3P-LRS-WQ

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low maintenance costs. The system is configurable with numerous imaging lenses at different magnifications, providing anything from 1.9 micron pixel pitch up to 130 micron pixel pitch, corresponding to an A4 sized build area.

Funciones
  • DLP9000 0.9” WQXGA (2560 x 1600)
  • Up to 7.5W depending on LED selection
  • High power static configuration
  • Luxbeam™ LB9000 Controller Board
  • Air cooling (fan)
  • Multiple projection lens options
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ

Productos y hardware compatibles

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCRC900DEVM — Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.