VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. Special alignment features grant pixel precise alignment of the modules and features the same robust and reliable high resolution.

Funciones
  • DLP9500 0,95” 1080p HD
  • Up to 9W (with 405 nm), 7W (with 385nm), 5W (with 365nm)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and Additive Manufaturing (AM)
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control software package (optional)
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

Productos y hardware compatibles

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.