VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

Desde: ViALUX
Haga su pedido ahora

Información general

Consiga una modulación de luz más rápida, eficiente y altamente adaptable con los módulos V ViALUX UltraSpeed. Basados en la tecnología de moduladores de fase de la luz de Texas Instruments, estos módulos para conectar y listos para usar proporcionan un diseño de hardware estable y optimizado para aplicaciones ópticas avanzadas.

Diseñados para una integración perfecta, los módulos V cuentan con interfaces USB 3.0 o Gen3 PCIe ×8 eficientes e incluyen 16 GB o 32 GB de RAM de DDR4 en placa para un almacenamiento de patrones de alta capacidad. Ya sea que necesite conexiones de cable flexibles o soluciones de carcasa específicas, la serie UltraSpeed ofrece la adaptabilidad necesaria para configuraciones complejas. Cada módulo es compatible con el software ALP-5.1 Controller Suite (API) para Windows y Linux, lo que garantiza un control preciso y opciones de activación optimizadas para el máximo rendimiento del sistema.

Funciones
  • Conectar y usar: Diseño listo para usar para una implementación inmediata
  • Datos de alta velocidad: Interfaces PCIe ×8 USB 3.0 o Gen3 eficientes
  • Capacidad para diseños de gran tamaño: Hasta 32 GB de RAM DDR4 en placa
  • Multiplataforma: Soporte completo de API ALP-5.1 para Windows y Linux
  • Configuración flexible: Cables, activadores y carcasa personalizables
Controladores y conductores de DLP
DLPC964 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP991UFLV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ViALUX

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

Productos y hardware compatibles

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

Productos y hardware compatibles

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.