TTC-SR-2340080I1Q

Información general

SR-2340080I1Q is a fully integrated TPMS sensor chip, consisting of a pressure sensor, a temperature sensor, an acceleration sensor, a battery voltage sensor, and low-power Bluetooth.
TTC provides the accompanying SDK development package, enabling the measurement and communication of the TPMS sensor to be controlled by the customer's software, facilitating quick integration by the customer.
The SDK includes a wide range of firmware libraries and project examples, ranging from basic TPMS functions to complex automatic positioning algorithms.

Funciones
  • Pressure range: 900/1900kPa    
  • Package :  5*4.5*1.5mm LGA 24PIN    
  • Output power:-20~+8dBm (adjustable)    
  • Temperature range:-40~125℃    
  • Low Power:Quiescent current : 0.15µA    
  • Low Power:Tx Power: 5.1mA@0dBm with DCDC    
  • Rx Power: 5.5mA@0dBm with DCDC    
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo de software (SDK)

SR-2340080I1Q — TPMS IC

Productos y hardware compatibles

SR-2340080I1Q — TPMS IC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.