TQ-3P-SOM-TQMA67XX
Sistema TQ-Group TQMa67xx en módulos para procesadores AM67A y AM67x Arm Cortex-A53
TQ-3P-SOM-TQMA67XX
Información general
El módulo integrado TQMa67xx se basa en la familia de procesadores AM67xx (Cortex-A53 cuádruple/doble). El módulo está diseñado para admitir todos los procesadores compatibles con pines dentro de un único diseño de placa. El TQMa67xx es ideal para aplicaciones que requieren un mayor rendimiento informático, capacidades gráficas escalables o inteligencia artificial. La familia AM67xx cuenta con aceleración de IA integrada, ISP de visión y GPU 3D, junto con una amplia gama de interfaces industriales, incluidos 2 puertos Ethernet Gigabit compatibles con TSN. Las interfaces adicionales incluyen USB 2.0, CAN-FD, UART y 4x MIPI-CSI para conectar hasta cuatro cámaras. Hay disponible compatibilidad con varias pantallas para hasta tres pantallas, y hasta 2 interfaces SerDes (para PCIe/USB3 y SGMII) completan el potente conjunto de funciones de esta familia de CPU.
Funciones
- Módulo HDI de 64 mm x 34 mm, módulo LGA de 44 mm x 44 mm
- Matriz de bolas (LGA) de 440 pines, 0,5 mm (HDI) y 404 pines
- Hasta 8 GB LPDDR4 con ECC, 128 GB eMMC, 256 MB NOR Flash
- 3 interruptores Ethernet (TSN) de pantalla LVDS, DSI y RGB2x Gbit, 4 CAN FD
- 2 USB 2.0, hasta 1 USB 3.0 compartido con PCIe
- Bajo consumo de potencia (de 3 a 5 vatios)
Solicite y comience el desarrollo
STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx
STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx
TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x
TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x
TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x
TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.