TQ-3P-SOM-TQMA62XX

TQ-3P-SOM-TQMA62XX

Desde: TQ-Group
Haga su pedido ahora

Información general

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The AM62x family is introduced as the successor to the AM335x family of general purpose processors.

This MPU family offers performance enhancements in graphics, computing power and a variety of industrial interfaces. The modules make peripherals, including 2x TSN-capable Gb Ethernet switches, USB 2.0, CAN-FD, UART, LVDS, Parallel RGB, and CSI, available for the designer without complex power and high-speed data routing such as DDR.

Funciones
  • 38 mm x 55 mm HDI module, 38 mm x 38 mm LGA module
  • 320-pins, 0.5mm (HDI), 366-pin ball array (LGA)
  • 2-GB LPDDR4 with ECC, 64-GB eMMC, 256-MB NOR Flash
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 3x CAN-FD, 2x USB 2.0
  • LVDS + Parallel RGB dual-display
  • Low power consumption (typ. 2W), integrated security functions
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TQ-Group

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

Productos y hardware compatibles

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

Productos y hardware compatibles

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

Productos y hardware compatibles

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

Productos y hardware compatibles

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TQ-Group.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.