TMUXHS5212-EVM

TMUXHS5212-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUXHS5212-EVM evalúa el rendimiento de la señalización de alta velocidad del TMUXHS5212. El módulo de evaluación (EVM) viene con una unidad soldada. El EVM le permite a los ingenieros evaluar el rendimiento de la señal que pasa a través del multiplexor en comparación con un trazado. Las E/S están conectadas a través de conectores SMP y se pueden controlar mediante puntos de prueba o cabezales correlacionados con la lógica del dispositivo.

Funciones
  • Conectores tipo banana para VDD y GND como opción de conexión a la fuente de alimentación con condensador de desacoplamiento (1 μF 0603, 10 μF 0603).
  • Condensadores de desacoplamiento cercanos al dispositivo bajo prueba (DUT) (0.01 μF 0402, 0.1 μF 0402).
  • Doce conectores SMP para señalización de E/S.
  • Cuatro conectores SMP adicionales para evaluar el rendimiento de la señal sin el dispositivo.
  • Puntos de prueba PD y SEL para el control lógico.
  • Dos puntos de prueba GND para facilitar las conexiones.
  • Dos cabezales con puentes para una selección lógica sencilla.
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS5212 — Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMUXHS5212-EVM — Módulo de evaluación TMUXHS5212

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 5/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMUXHS5212-EVM — Módulo de evaluación TMUXHS5212

Información de la versión

TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUXHS5212 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos