TMDS62LEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMDS62LEVM está diseñado para la familia de procesadores de aplicaciones AM62L de bajo costo y rendimiento optimizado. El AM62L tiene un rendimiento básico Arm® Cortex®-A53 escalable y funciones integradas como las siguientes: Compatibilidad con DSI multimedia, ADC integrado en chip, modos avanzados de administración de menor potencia y amplias opciones de seguridad para protección IP y arranque seguro. La familia de dispositivos AM62L admite el desarrollo con Linux® y FreeRTOS™. El TMDS62LEVM incluye un amplio conjunto de periféricos que lo convierten en un dispositivo de uso general adecuado para una amplio rango de aplicaciones industriales, al tiempo que ofrece funciones inteligentes y una arquitectura de potencia optimizada. Además, el amplio conjunto de periféricos incluidos en el AM62L permite una conectividad a nivel de sistema, como por ejemplo: USB, MMC/SD, OSPI, CAN-FD y un ADC y otras interfaces para facilitar la creación de prototipos. Además, cuenta con dos sensores de temperatura integrados para supervisar las condiciones térmicas del sistema en chip (SoC) y de la LPDDR4.

Funciones
  • Procesamiento: Pantalla AM62L Arm Cortex-A53 doble de 64 bits hasta 1.25 GHz: Conector de pantalla DSI, conector HDMI para pantalla externa
  • Conectividad: Dos conectores Gigabit Ethernet RJ45, un USB 2.0 de tipo A, un USB 2.0 de doble función (DRD) de tipo C para arranque USB,
  • Cuatro transmisores receptores asíncronos universales (UART) a través de USB 2.0-B, conector M.2 para módulo WiFi/BT, tres cabezales MCAN, cabezal ADC, conector de expansión GPIO, emulador XDS110 Joint Test Action Group (JTAG) integrado
  • Memoria: 2 GB LPDDR4 de 16 bits de ancho, velocidades de datos de hasta 1600 MT/s, memoria flash eMMC de 32 GB, interfaz periférica serie octal de 512 Mb, interfaz periférica serie cuádruple (QSPI) de 1 GB, microSD extraíble

  • Fuente de alimentación y cable USB-C de 5 V a 15 V y 3 A (no incluidas, fuentes recomendadas: TR9CZ3000USBCG2R6BF2 o QADC-65-20-08CB))
  • Tarjeta Micro SD (no incluida)
  • Cable USB Micro-B para comunicación UART en serie (no incluido)

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65214 — Administración de potencia integrada (PMIC) para procesador AM62L

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDS62LEVM — AM62L EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010939 — Diseño de referencia del controlador frontal del equipo de alimentación del vehículo eléctrico
Tarjeta secundaria
AM62L-EVSE-DEV-EVM — Módulo de evaluación AM62L EVSE
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS62LEVM — AM62L EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010939 — Diseño de referencia del controlador frontal del equipo de alimentación del vehículo eléctrico
Tarjeta secundaria
AM62L-EVSE-DEV-EVM — Módulo de evaluación AM62L EVSE
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

close
Versión: 11.02.00.23
Fecha de publicación: 15/12/2025
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Documentación

FREERTOS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

GCC aarch64 cross compiler for windows

GCC aarch64 cross compiler for linux

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.


Novedades

  • Critical Bug Fixes
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices

close
Versión: 12.01.00.05.03
Fecha de publicación: 31/07/2026

AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX RT SDK Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX RT SDK Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Documentación

Quick Start Guide for the AM62L EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62Lx

AM62L LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Información de la versión

AM62L Linux RT SDK

AM62L LINUX RT SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62L Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Novedades

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
  • Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
  • Snagfactory version 2.6.1 support
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices

close
Versión: 12.01.00.05.03
Fecha de publicación: 31/07/2026

AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX SDK Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Documentación

Quick Start Guide for the AM62L EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62Lx

AM62L LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Información de la versión

AM62L Linux SDK

AM62L LINUX SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62L Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Novedades

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
  • Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
  • Snagfactory version 2.6.1 support
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Kit de desarrollo de software (SDK)

AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices

close
Versión: 1.00.00.02
Fecha de publicación: 30/10/2026

TI Zephyr SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Documentación

Documentation - START HERE

Supported features in the platform

AM62L Zephyr SDK SBOM Package

Software manifest with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62L Zephyr Software Development Kit (SDK). The AM62L Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:

  • Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the AM62L family of devices.
  • Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
  • Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
  • Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging AM62L devices.

While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.

Novedades

  • Zephyr v4.4.0
  • OpenOCD v0.12.0
  • SCMI-based PM / Clock Management, PSCI
  • GPIO, I2C, UART, McSPI, OSPI NOR, ADC, MMC-SD
  • ECAP, EPWM, EQEP, WDT, RTC, DMTIMER
  • SDIO, MCAN, DSS Nano, USB, VTM
  • CPSW (PKTDMA)
  • LVGL
Capacitación en línea

AM62L-ACADEMY — Academia AM62Lx

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

AM62L-ACADEMY — Academia AM62Lx

close
Versión: 11.00.00.00
Fecha de publicación: 28/02/2025
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Información de la versión

First version of the AM62Lx Academy.

Herramienta de diseño

TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/12/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Documentación

Información de la versión

Initial Version

IDE, configuración, compilador o depurador

CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 1/01/2025
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Información de la versión

Clock tree configuration tool for AM62L

IDE, configuración, compilador o depurador

DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool

close
Versión: 0.10.32
Fecha de publicación: 5/05/2025
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Información de la versión

This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.

Novedades

  • added tool version to output files
  • updated warning messages for frequency settings
  • set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AM62L EVM User's Guide (Rev. B) 10/10/2025
Nota sobre la aplicación Enable PipeWire on TI Sitara Devices PDF | HTML 8/06/2026
Guía del usuario AM62L Power Visualizer User's Guide PDF | HTML 5/12/2025
Product overview TMDS62LEVM Design Package Content Overview PDF | HTML 3/09/2025
Guía del usuario AM62L Evaluation Module Quick Start Guide 6/05/2025
Certificado TMDS62LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
AM62L-EVSE-DEV-EVM — Módulo de evaluación AM62L EVSE
Placa de evaluación
M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Desarrollo de software

Sistema operativo (SO)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS ready-to-use industrial embedded Linux distribution

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos