TIPD156
Diseño de referencia de detección de corriente de lado bajo, alimentación simple, bidireccional y de
TIPD156
Información general
This Verified TI Precision Design implements a low-drift, bi-directional, low-side, single-supply current sensing solution that measures load currents from -2.5 A to +2.5 A. The output range is from 250 mV to 2.75 V, with 0 A current centered at 1.5 V. To achieve low-drift performance, the solution utilizes the INA213B and REF2030. The design’s functionality and performance were verified by fabricating a PCB and measuring results over temperature from -40 °C to 125 °C.
Funciones
- Low-side current sensing
- Measured load current: +/-2.5 A
- 250mV to 2.75V output
- 0 A centered at 1.5 V
- ±0.0522% Full-scale range error (-40 °C to 125 °C)
- Low-drift, Single-supply
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | Low-Drift Bidirectional Single-Supply Low-Side Current Sensing Design Guide (Rev. A) | 16/06/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.