TIPD144
Diseño de referencia de comparador con histéresis
TIPD144
Información general
This TI Verified Design implements a comparator with hysteresis. Comparators are used to differentiate between two different signal levels. For example, a comparator may differentiate between an over temperature and normal temperature condition. Noise or signal variation at the comparison threshold will cause multiple transitions. Hysteresis sets an upper and lower threshold to eliminate the multiple transitions caused by noise.
Funciones
- Simulated and verified results
- Set hysteresis for comparator using 3 resistors
- PCB supports single and dual packages
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo técnico | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 10/11/2015 | ||
| Guía del usuario | Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) | 2/07/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.