TIPD112
Diseño de referencia de adquisición de datos para entradas MUX y paso, de 18 bits y respuesta a esca
TIPD112
Información general
This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide 18-bit settling performance for a Full Scale Step Input signal, thus leading to excellent system linearity. Such an input stimulus is more applicable in MUXed applications for transition between channels with different input voltages. The input driver for the ADC uses the OPA350 for high bandwidth (small & large signal), output current drive and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption. This DAQ block achieves a ±2.5LSB INL performance for a total power consumption of less than 70 mW.
Funciones
- 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
- DC, MUX'ed, and Full Scale Step Inputs
- Optimization: Transient Settling
- Power: 70mW @ AVDD = 5V
- Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2350 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) | 2/02/2017 |
Recursos de diseño
Herramientas de diseño y simulación
Herramienta de simulación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.