TIPD103
Convertidor V-I de carga ligada al puente (BTL) de 0.5 V-4.5 V a ±2 A
TIPD103
Información general
This Verified Design circuit is a bidirectional current source that can be used to drive floating loads, specifically thermo-electric coolers (TECs) from a single-ended source. The circuit makes use of an internal output current monitor circuit (IMON), which is a special feature of the OPA569 power amplifier. The V-I transfer function is accomplished by using the IMON current as the feedback for the first amplifier. This enables the user to create an input signal that cancels the IMON current to achieve a well regulated output current. The second amplifier inverts the output of the first amp to achieve the bridge tied load (BTL) operation, doubling the voltage swing and slew rate across the load, allowing for bidirectional operation and good voltage swing on the single-ended power supply. The excellent output swing-to-rail of the OPA569 allows for 4.5 V of usable output voltage at 2 A output current with a 5 V single-ended power supply.
Funciones
- Converts Voltage to current: 0.5 - 4.5 V input, +/- 2A output
- 5 % Error for coarse bi-directional high-current regulation
- Single-supply bridge-tied-load solution has excellent output swing to rails at +/-2A
- Design allows for a floating load
- Unique topology and V-I transfer function using OPA569 special IMON feature
-
- Theory
- Component Selection
- TINA-TI Simulation
- Schematics and PCB Layout
- Verification and Measured Performance
- Modification Options
This Verified Design Includes:
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | TIPD103 Verified Design Reference Guide | 18/06/2013 |
Recursos de diseño
Herramientas de diseño y simulación
Herramienta de simulación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.