TIDM-HAHSCPTO
Diseño de referencia de contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de impulsos (TDF) de alta
TIDM-HAHSCPTO
Información general
Este diseño de referencia proporciona un firmware y una plataforma de prueba para las dos funciones de entrada/salida industriales diferentes relacionadas con el control de movimiento: contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de pulsos. El diseño se basa en una plataforma de microcontrolador ideal para aplicaciones industriales que requieren alta disponibilidad y seguridad funcional.
Funciones
- Contador HSC de 32 bits de alta velocidad (hasta 400 kHz) con dos pines de entrada de contador, cuatro pines de entrada auxiliares, dos registros de captura de entrada y dos pines de salida de comparación
- La salida de trenes de pulsos (PTO) genera trenes de pulsos de salida y perfiles trapezoidales de hasta 100 kHz con una resolución de 9.1 ns
- Modos de conteo/dirección, horario/antihorario y cuadratura
- Reduce los requisitos de latencia de carga e interrupción de la CPU al funcionar de forma autónoma en un coprocesador de temporización de N2HET
- Reduce el costo del sistema al reemplazar FPGA o ASIC
- Incluye el firmware N2HET y plataforma de pruebas, así como funciones de controlador de CPU host
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide | 15/06/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.