TIDM-G2XXSWRGBLED

TIDM-G2XXSWRGBLED

Archivos de diseño

Información general

This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register.  This design also includes a serial communication interface for externally

Funciones
  • Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
  • Independent control of color and brightness
  • 512 unique colors and 50 brightness levels
  • Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
  • Serial interface for externally controlling LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU761.PDF (1261 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRD55.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC939.ZIP (147 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD57.ZIP (341 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD56.ZIP (248 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
PHY y puentes USB

TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-G2XXSWRGBLED — LED rojo/verde/azul del controlador de software en el microcontrolador de potencia ultrabaja

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/03/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-G2XXSWRGBLED — LED rojo/verde/azul del controlador de software en el microcontrolador de potencia ultrabaja

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc938 or www.ti.com/lit/xx/tidc938/tidc938.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC938. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 18/02/2015
Application brief UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 15/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos