TIDM-3OUTSMTSTRP
Diseño de referencia de tira de alimentación inteligente de tres salidas
TIDM-3OUTSMTSTRP
Información general
Este diseño implementa una aplicación de tira de alimentación inteligente de medición integrada monofásica de alta precisión mediante un microcontrolador (MCU) MSP430. Diseñado para medir tensión de CA, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, frecuencia y factor de potencia con 3 conectores hembra medidos individualmente. Se añade hardware adicional para proporcionar un mayor desarrollo, como el control de relés y la comunicación por cable/inalámbrica.
Funciones
- Mide la frecuencia de CA, la tensión y la corriente cuadrática media (RMS)
- Mide P activo, P reactivo, P aparente, factor de potencia con una precisión superior al 0.5 %
- Las lecturas se actualizan cada 8 ciclos CA
- Reporte automático de mediciones a transmisor/receptor asíncrono universal (UART)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430I2020 — AFE de medición de 16 MHz con 2 ADC sigma-delta de 24 bits, 2 temporizadores de 16 bits, 16 KB Flash
MSP430I2021 — AFE de medición 16MHz con 2 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM
MSP430I2030 — AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM
MSP430I2031 — AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM
MSP430I2040 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM
MSP430I2041 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Three-Outlet Smart Power Strip Design Guide | 23/07/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.