TIDEP0044

Información general

Solar Inverter Gateways add communication functions to solar energy generation systems to enable system monitoring, real-time feedback, system updates, and more. The TIDEP0044 reference design describes the implementation of a solar inverter gateway using display, Ethernet, USB, and CAN on the TMDXEVM3358 featuring TI's AM335x processor.

Funciones
  • Supports co-existence of Wi-Fi, CAN, RS-232, USB, Display, and Industrial Ethernet
  • Compatible with TI’s Power Line Communications (PLC) solutions
  • Enables development of real world solar inverter gateway applications with use of tested hardware, software, demos, example schematics, BOM, and design files
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA96.PDF (1103 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFZ5.ZIP (347 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFZ4.PDF (327 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFZ7.ZIP (378 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFZ6.ZIP (2416 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFZ3.PDF (227 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3354 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

Solar Inverter Gateways add communication functions to solar energy generation systems to enable system monitoring, real-time feedback, system updates, and more. The TIDEP0044 reference design describes the implementation of a solar inverter gateway using display, Ethernet, USB, and CAN on the (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Solar Inverter Gateway Featuring AM335x Design Guide 9/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos