TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ
Diseño de referencia de largo alcance inalámbrico menor a 1 GHz con CC1120 (420 MHz a 470 MHz)
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ
Información general
Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 420 to 470 MHz uses the CC1120DK, where the crystal on the evaluation module is replaced by a TCXO, together with a SW solution optimized for narrowband long range communication.
Funciones
- Ultra-narrowband, long range communication with minimal impact from other wireless interferers
- Over 100 km range possible, 2 km range in dense urban environment with sensitivity of -125 dBm @470 MHz with +14 dBm output power
- Excellent co-existence properties gives highly reliable communication in real-world environments
- CC1120 ultra-narrowband solution exceeds the requirements for life-critical communication systems
- High spectrum efficiency allows for more solutions operating simultaneously
- The demo tool includes test software optimized for ultra-narrowband long range communication available on-line, long range mode demo User Guide, and a Wiki page with details about the implementation and test results
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide | 10/09/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.