TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

Archivos de diseño

Información general

Modbus is an application protocol for serial data transmission that often uses RS-485 for serial data transfer. This reference design implements a gateway between Modbus and the Bluetooth® Smart CC2540 wireless MCU. It serves as a replacement for wires in an RS-485 network, and it allows another Bluetooth® Smart-compatible device like a computer or smartphone to easily connect to an existing RS-485 network.

Funciones
  • Implements wireless connection to industrial electronic devices with the CC2540T Bluetooth Smart Gateway solution graded up to 125°C
  • Simple and "ready to go" design shortens time to market
  • Android app (ModbusController) provided to enable control and communication with Modbus peripheral software
  • This design is tested and includes firmware, GUI, demo and user guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU532.PDF (3414 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBF5.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC715.ZIP (850 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBF4.PDF (36 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD485E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth de baja energía (Bluetooth Smart) a puerta de enlace RS-485

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth de baja energía (Bluetooth Smart) a puerta de enlace RS-485

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc714 or www.ti.com/lit/xx/tidc714/tidc714.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC714. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bluetooth Smart to RS485 Gateway With Modbus Application Software Design Guide 18/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos