TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT
Diseño de referencia de luz de Bluetooth de baja energía
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT
Información general
This reference design is an example of using the SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2540T high temperature range wireless microcontroller in lighting applications. The board includes RGBW LEDs controlled by the CC2540T and is USB powered. The board can be controlled out-of-the-box by the TI BLE Multitool smart phone app.
Funciones
- Only Bluetooth Smart solution graded up to 125°C. Fits very well to any LED light solution
- Simple and "ready to go" design shortens time to market
- Example app works out-of-the box when broadcasting to the TI BLE Multitool app
- Full light control (power, color, color temperature) directly from your smart phone
- Fully tested design includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | BLE Light Development Kit Quick Start Guide (Rev. A) | 30/09/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.