TIDA-050044
Diseño de referencia de fuente de alimentación pequeña y eficiente para SSD de factor de forma M.2
TIDA-050044
Información general
Este diseño de referencia de fuente de alimentación pequeña y eficiente es para unidades de estado sólido (SSD) cliente de doble factor de forma M.2. Este diseño utiliza tres convertidores CC/CC y un único convertidor lineal. Además, una de las salidas ofrece la flexibilidad necesaria para cambiar la tensión de salida mediante la comunicación I²C.
Funciones
- Tensión de entrada de 3.3 V
- 40.8 mm² de área espacial
- Gran eficiencia
- Modo automático de ahorro de energía para una mayor eficiencia con cargas ligeras
- Tensión de salida ajustable mediante I2C y retroalimentación resistiva
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Small, Efficient Power Supply Reference Design for M.2 Form Factor SSD | PDF | HTML | 29/04/2022 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.