TIDA-050038
Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el miniprocesador NXP i.MX 8M
TIDA-050038
Información general
TIDA-050038 es una placa de desarrollo de sistema en módulo (SoM) que integra dos circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) de TI, el TPS6521825 y LP873347, con el procesador de aplicaciones NXP™ i.MX 8M Mini. El diseño de hardware también incluye memoria LPDDR4 SDRAM (2 GB, ×32 bits), QSPI NORFlash (32 MB), 16 GB eMMC 5.1, oscilador RTC de 32 kHz, módulo WiFi + Bluetooth y monitoreo de corriente de 9 canales.
La placa de sistema en módulo (SoM) es compatible con la placa base 8MMiniLPD4-EVK para una evaluación completa del sistema. Este diseño está pensado para cualquier proyecto que esté utilizando el procesador i.MX 8M Mini o i.MX 8M Nano y requiera una evaluación de soluciones de alimentación alternativas.
Funciones
- La placa de sistema en módulo (SoM) permite un desarrollo rápido de los sistemas NXP i.MX 8M Mini
- Modos de baja potencia y compatibles con escalado dinámico voltaje-frecuencia DVFS
- Supervisión de corriente de 9 canales para convertidores CC-CC y reguladores de baja caída (LDO)
- Conectividad inalámbrica Wi-Fi® + Bluetooth®
- Conector de pantalla (DSI), conector de cámara (CSI), periféricos adicionales en placa base compatible
- Opciones de arranque seleccionables (SD, eMMC, QSPI)
| Opciones de tensión de salida | TIDA-050038.01 | TIDA-050038.02 | TIDA-050038.03 | TIDA-050038.04 | TIDA-050038.05 | TIDA-050038.06 | TIDA-050038.07 | TIDA-050038.08 | TIDA-050038.09 | TIDA-050038.10 | TIDA-050038.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | .85 | .85 | 1.2 | .9 | .85 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | .8 | 1.8 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 3 | 3 | .3 | .3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .4 | .03 | .03 |
| Potencia de salida (W) | 2.55 | 2.55 | .36 | .27 | 1.53 | 1.98 | 5.94 | 2.88 | .72 | .024 | .054 |
| Aislado/Sin aislar | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| Tipo de entrada | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Topología | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPS6521825 — Administración de energía IC (PMIC) para mini NXP i.MX 8M
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8M Mini Processor (Rev. A) | 4/02/2020 | ||
| Guía del usuario | LP873347 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 10/09/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.