TIDA-050017
Diseño de referencia de controlador TEC para entradas de 3.3 V
TIDA-050017
Información general
Muchos componentes electrónicos requieren que su temperatura se regule para obtener el mejor rendimiento y una vida útil más larga. Un control preciso de la temperatura de hasta 0.1 °C es fundamental para ciertas aplicaciones, como los diodos láser utilizados en módulos ópticos, donde incluso un cambio de 1 °C en la temperatura puede causar una derivación de 0.1 nm en la longitud de onda del láser.
Los dispositivos de refrigeración termoeléctrica (TEC) que utilizan el efecto Peltier se pueden utilizar para controlar la temperatura en estas aplicaciones. La dirección de la corriente que fluye a través del TEC determina si se está calentando o enfriando. Esta guía de diseño muestra cómo implementar un controlador TEC utilizando el convertidor buck-boost de baja corriente inactiva (11 µA) de TI (TPS63802) en combinación con un microcontrolador (MSP430FR2433) para regular con exactitud la temperatura de los dispositivos sensibles.
Funciones
- Bajos costos de solución
- Etapa de potencia (TPS63802) con un tamaño reducido de la solución
(< 30 mm²) - Etapa de potencia (TPS63802) con baja corriente inactiva
(11 μA) - Control PI digital
- Control preciso de la temperatura <0.1 °C.
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR2433 — MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) | 6/08/2021 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.