TIDA-03050
Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción
TIDA-03050
Información general
Este diseño de referencia muestra cómo detectar la corriente del rango de mA a kA mediante una resistencia de derivación tipo barra colectora. La creciente demanda de baterías de alta capacidad en vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV) impulsa la necesidad de intervalos de corriente más grandes y sensores de corriente de alta precisión. Obtener una buena precisión durante tres décadas (mA a A, 1 A a 100 A y 100 A a 1000 A) es bastante difícil debido a las grandes cantidades de ruido en el sistema. Este diseño resuelve este problema mediante el uso de un convertidor analógico a digital (ADC) de alta resolución y monitores de derivación de corriente de alta precisión de TI.
Funciones
- Precisión de escala total de:
- Rango de escala total (FSR) del 0.02 % para <20 A y <0.05 % de FSR para 20 A a 1500 A a 25 °C.
- FSR del 0.1 % para <20 A y FSR del 0.25 % para 20 A a 1500 A a 50 °C.
- Adecuado para medición de corriente del rango de 50 mA a 1500 A; configurable a intervalos de corriente variados
- Detección de lado alto y de lado bajo
- Admite corriente bidireccional
- Medición de corriente bidireccional: De -1500 A a +1500 A
Automotriz
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
ADS1259-Q1 — ADC delta-sigma de 24 bits, 14,4 kSPS y 1 canal para automoción con Vref de baja deriva para sistema
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Automotive, mA-to-kA Range, Current Shunt Sensor Reference Design (Rev. A) | 18/12/2017 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.