TIDA-01625
Diseño de referencia de medidor digital de humedad y temperatura de baja potencia
TIDA-01625
Información general
El HDC2010 es un diseño de referencia de sensor integrado de humedad y temperatura que proporciona mediciones de alta exactitud con un consumo de energía muy bajo, en un encapsulado ultracompacto WLCSP (encapsulado a escala de chip directamente en la oblea). La HDC2010METER es una placa de demostración HDC2010, que proporciona una práctica pantalla digital para las mediciones del HDC2010.
Funciones
- Visualización digital de temperatura y humedad
- Compacto: menos de 2" × 1.5"
- Alimentada por batería con pilas botón comunes CR2032
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Low-Power, High-Accuracy Temperature and Humidity Meter Reference Design | 17/07/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.