TIDA-01624
Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
TIDA-01624
Información general
Este diseño de referencia demuestra una detección de temperatura cutánea de alta precisión mediante el uso del sensor de temperatura digital de alta precisión TMP119 con el microcontrolador (MCU) inalámbrico CC2340R5. Este diseño ofrece una orientación para el diseño de dispositivos medidores de temperatura cutánea en aplicaciones médicas y portátiles junto con un software de evaluación y una aplicación de dispositivo inteligente.
Funciones
- Medición precisa (±0.08 °C) de la temperatura del cuerpo humano
- Microcontrolador (MCU) inalámbrico de 2.4 GHz con Bluetooth® baja energía 5.3
- Antena de placa de circuito impreso (PCB) integrada
- Diseño flexible de placa de circuito impresa (PCB)
- Hasta tres años de vida útil más cinco días de tiempo activo con una batería de botón de 5.5 mAh
- Aplicaciones iOS® y Google Play® para la supervisión de dispositivos
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Bluetooth®-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) | PDF | HTML | 31/12/2024 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.