TIDA-01580
Diseño de referencia de monitor inalámbrico de frecuencia cardíaca, ECG, SpO2 y PTT para dispositivo
TIDA-01580
Información general
Este diseño de referencia es un monitor de paciente sencillo, para llevar puesto y multiparamétrico que utiliza una parte frontal de biodetección de un solo chip, AFE4900, para mediciones sincronizadas de electrocardiografía (ECG) y fotopletismografía (PPG). Los datos medidos se transfieren a una ubicación remota utilizando CC2640R2F (compatible con BLE 4.2 y 5). El diseño de referencia funciona con una única batería CR3032 y proporciona una duración de la batería de 30 días. Los datos sin procesar están disponibles para que el usuario calcule la frecuencia cardíaca, la concentración de oxígeno en la sangre (SpO2), el tiempo de tránsito de pulso (PTT) y el ECG. Dos diodos emisores de luz (LED) integrados indican la detección de batería baja y la detección de derivación de ECG para los usuarios.
Funciones
- Monitor de pacientes simple, para llevar puesto y multiparamétrico para PPG y ECG
- Provee los datos sin procesar para calcular la frecuencia cardíaca, SpO2 y PTT
- Utiliza la parte frontal de biodetección de un único chip AFE4900 para mediciones sincronizadas de ECG y PPG
- PPG (la monitorización óptica de la frecuencia cardíaca y SpO2) admite cuatro LED y tres fotodiodos (PD), con sustracción ambiental digital para mejorar la relación señal a ruido (SNR).
- Señales ECG (DERIVACIÓN I)
- Arm® Cortex®-M3 integrado y transceptor de radiofrecuencia de 2.4 GHz (CC2640R2F) compatible con la transferencia inalámbrica de datos: BLE 4.2 y 5.0
- Funciona con una batería tipo botón CR3032 (3 V, 500 mA) y ofrece una autonomía de 30 días gracias al uso de convertidores CC/CC de alta eficiencia.
- El factor de forma pequeña facilita su fácil adaptación a aplicaciones para llevar puesto
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Wireless ECG, SpO2, PTT and Heart Rate Monitor Reference Design (Rev. B) | PDF | HTML | 5/10/2020 | |
| Artículo técnico | VIDEO: Wearable, wireless patient monitoring demo with Bluetooth 5 | PDF | HTML | 27/06/2019 | ||
| Artículo técnico | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 25/06/2019 | ||
| Nota sobre la aplicación | Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) | PDF | HTML | 10/01/2019 | ||
| Artículo técnico | No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors | PDF | HTML | 29/06/2018 | ||
| Artículo técnico | Optical heart-rate sensors for biometric wearables | PDF | HTML | 3/05/2018 | ||
| Nota sobre la aplicación | How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 | 2/03/2015 | |||
| Nota sobre la aplicación | Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) | 14/01/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.