TIDA-01568
Diseño de referencia de secuenciación de potencia de 5 carriles y 12 mm x 12 mm para procesadores de
TIDA-01568
Información general
Este diseño de referencia demuestra una solución de secuencia de potencia validada y rentable para un procesador de aplicaciones o una plataforma de control de alto rendimiento. Este diseño admite 5 carriles de tensión diferentes, optimizados con un espacio de disposición de 12 mm x 12 mm. El diseño también es capaz de ajustar el tiempo de demora y reconfigurar el nivel de tensión específico para cada carril para adaptarse a diferentes condensadores de entrada y a los requisitos de diferentes procesadores.
Funciones
- Solución de secuencia de potencia validada para procesadores de aplicaciones
- Corrija la secuencia de encendido/apagado, incluso en caso de apagado no controlado en diversas situaciones de carga
- La eficiencia del árbol de alimentación se mantiene alta tanto con carga pesada como con carga ligera
- Pequeño espacio de diseño de la fuente de alimentación: área inferior a 12 mm x 12 mm
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto
SN74LVC2G241 — Búferes de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Discrete Power Solution for AM335x in 12mmx12mm Form-Factor Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 9/11/2021 | |
| Artículo técnico | How to manage processor power during uncontrolled power off | PDF | HTML | 21/06/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.