TIDA-01474
Diseño de referencia de TV láser de 1080 p
TIDA-01474
Información general
Este diseño de referencia de proyección presenta un subsistema de tecnología DLP® que es capaz de crear pantallas de hasta 120 fotogramas por segundo (fps) con un solo retardo de fotogramas. El diseño se centra en el dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP470NE de 1080p dentro del diseño para crear una pantalla de 1920 x 1080 a 120 Hz, que puede integrarse en una variedad de equipos finales, como juegos, cines en casa, televisores láser y simuladores. Muchas aplicaciones de electrónica personal y simulación de video requieren soluciones de alta frecuencia de fotogramas y baja latencia para mostrar datos de alta calidad y movimiento rápido, y evitar introducir un retardo del sistema entre la fuente de video y la imagen proyectada.
Funciones
- DLP470NE capaz de producir imágenes de 1920 x 1080 o resolución Full HD 1080p a 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz y 120 Hz
- El diseño de baja latencia crea solo un fotograma de retardo a través de todo el subsistema DLPC4422
- La alta capacidad térmica de DMD permite que los sistemas logren un brillo de hasta 4000 lúmenes
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) de software de PC disponible para programar un controlador de pantalla DLPC4422
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Low-Latency, High-Speed DLP® Digital Projection Reference Design | 1/08/2017 | ||
| Informe | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12/06/2024 | ||
| Nota sobre la aplicación | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18/04/2024 | ||
| Nota sobre la aplicación | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 5/05/2022 | ||
| Nota sobre la aplicación | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 10/05/2017 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.