TIDA-01473
Diseño de referencia de pantalla nHD ultra móvil de baja potencia, con tecnología TI DLP® para proce
TIDA-01473
Información general
Este diseño de referencia de pantalla se creó para una amplia gama de aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, dispositivos portátiles, industrial, médico y de Internet de las cosas (IoT). El diseño incluye un conjunto de chips DLP2000 compuesto por un DMD DLP2000 .2 nHD, un controlador de pantalla DLPC2607 y un controlador PMIC/LED DLPA1000. Este diseño de referencia se puede utilizar con motores ópticos listos para producción y procesadores de aplicaciones de bajo costo que admiten interfaz de video paralela RGB de 8/16/24 bits en factores de forma pequeño.
Funciones
- La forma más económica para que los desarrolladores incorporen la tecnología DLP a sus aplicaciones de visualización
- Interfaces I2C y de video RGB paralelo de 8/16/24 bits para admitir prácticamente cualquier procesador host de bajo costo.
- Entrada de 5 V y control de corriente de LED de hasta 1 A
- Diseño de PCB económico y compacto compatible con el motor óptico nHD (DLP2000)
- Diseño de TI utilizado en la maqueta DLPDLCR2000EVM
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Ultra-Mobile, Low-Power DLP Display Reference Design | 26/07/2017 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.