TIDA-01456
Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a
TIDA-01456
Información general
Este diseño de referencia realiza un subsistema de inversor de 3 fases para accionamientos y servoaccionamientos de inversores de CA de frecuencia variable. Este diseño es especialmente adecuado para arquitecturas de accionamiento en las que el microcontrolador y la tierra del inversor no están aislados. El controlador de puerta aislado básico UCC5320S se utiliza para accionar los interruptores del inversor de lado alto, y el controlador de puerta de lado bajo UCC27531 de seis pines compacto se utiliza para accionar los interruptores inferiores. El resultado es que el aislamiento reforzado se traslade al canal de comunicación UART. La detección de corriente de la pierna de medio puente del inversor se realiza en dos fases mediante resistencias en derivación y el amplificador operacional doble TLV9062. Esta arquitectura de accionamiento reduce el número de canales aislados reforzados y permite una solución compacta y de costo optimizado. Este diseño está controlado por un microcontrolador C2000.
Funciones
- Etapa de potencia de inversor trifásico adecuada para accionamientos con corriente continua de 200 a 480 VCA de hasta 10 Arms
- Solución compacta y de costo optimizado gracias a:
- Movimiento de aislamiento reforzado desde la etapa de potencia al canal de comunicación entre procesadores, lo que reduce el número de dispositivos aislados reforzados de 9 a 1
- Uso de pequeños controladores de compuerta de lado bajo (SOT23 – 2.9 mm * 1.6 mm) y controladores de compuerta de lado alto aislados básicos (SOIC8 – 4 mm * 5 mm)
- Un único carril de alimentación que alimenta todos los controladores de compuerta mediante la técnica de arranque
- El controlador de compuerta de lado alto con aislamiento básico en la etapa de potencia minimiza las distancias de fuga
- El bajo retardo de propagación (< 75 ns) de los controladores de compuerta permite reducir el tiempo muerto, lo que mejora la eficiencia del inversor y las distorsiones
- Solución sólida gracias a los controladores de puerta con inmunidad mejorada contra eventos de activación dv/dt de miller, manejo de tensión de entrada negativa y UVLO
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Compact, Non-Isolated, Three-Phase Inverter Ref Design for 200 to 480-VAC Drives | 9/10/2017 | ||
| Application brief | Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive | 10/10/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.