TIDA-01411
Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV
TIDA-01411
Información general
Este diseño de referencia proporciona una solución de protección contra sobretensiones por rayo para sistemas de equipos de alimentación (PSE) de alimentación a través de Ethernet (PoE) basados en el controlador de PSE TPS23861 de TI. La necesidad de implementar dicha protección dependerá normalmente del entorno en el que esté destinado a funcionar el equipo de fuente de alimentación y de las propiedades de aislamiento inherentes del equipo de fuente de alimentación. Para aplicaciones industriales (NVR, DVR, etc.) y de telecomunicaciones (interruptores Ethernet, puertas de enlace, etc.), la protección contra sobretensiones eléctricas por rayo es una consideración de diseño importante en el sistema.
Funciones
- Certificación Ethernet Alliance para enviar potencia de Tipo 2 (hasta Clase 4)
- Solución de equipos de fuente de alimentación de potencia a través de Ethernet de modo automático de cuatro puertos con TPS23861
- Los modos automático, semiautomático y manual proporcionan flexibilidad para alimentar los dispositivos con suministro independiente estándar o no estándar
- Capacidad para pasar la prueba de sobretensión de modo común de 6 kV y la prueba de sobretensión de modo diferencial de 4 kV
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Type-2 PoE PSE, 6-kV Lightning Surge Reference Design (Rev. A) | 15/01/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.