TIDA-01398
Diseño de referencia de detector de movimiento PIR inalámbrico y de potencia ultrabaja para sistemas
TIDA-01398
Información general
Este diseño de referencia utiliza un amplificador operacional de nanopotencia de cuatro canales y la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ de potencia ultrabaja a 2.4 GHz para demostrar una implementación de detector de movimiento inalámbrico de baja potencia y costo optimizado. Estas tecnologías permiten una duración de la batería extremadamente larga, de hasta 10 años con una batería de botón de iones de litio CR2032 estándar, que podría utilizarse para aplicaciones como la detección de movimiento o el control de la iluminación mediante la detección de ocupación. El sensor de infrarrojos pasivos tiene una sensibilidad de hasta 30 pies con una corriente de desconexión de 2.16 µA. La guía de diseño incluye técnicas de diseño de sistemas, resultados detallados de pruebas e información para poner en marcha el diseño rápidamente.
Funciones
- Uso de analógico de nanopotencia para un diseño de potencia ultrabaja que se traduce en una duración de la batería de hasta 10 años con una sola batería de botón CR2032.
- Baja corriente de desconexión de 2.16 uA (el sensor de infrarrojos pasivos permanece activo en el apagado)
- Corriente de estado activo ultrabaja debido a las bajas corrientes activas del procesador y de transmisión de radio (1.57 mA para 56.66 ms)
- Comunicación inalámbrica inteligente Bluetooth® de movimiento accionada por interrupciones para aumentar el ahorro de potencia
- Sensibilidad al movimiento de hasta 30 pies
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design | 28/02/2017 | ||
| Nota sobre la aplicación | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 10/05/2021 | |||
| Más documentación | Techniques for PIR-based motion detection | 15/12/2020 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.