TIDA-01243

TIDA-01243

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de minidock USB Type-C® y de suministro de potencia (PD) proporciona una referencia para una base USB Type-C que incluye audio, datos USB, potencia y video.  Este diseño de referencia tiene un formato compacto de 2 pulgadas por 4 pulgadas y soporta capacidades de suministro y absorción de potencia a través del puerto principal USB Type-C PD. Las capacidades de salida de video incluyen DisplayPort y HDMI.

Funciones
  • DisplayPort™ a HDMI
  • Capacidades de potencia bidireccionales
  • Puerto USB-C y PD con todas las funciones DRP
  • Video doble (hasta 4 K) a través de HDMI o miniDP
  • Actualización flash sobre Type-C.
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC52.PDF (5434 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN42.PDF (198 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN41.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN44.ZIP (322 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCI1.ZIP (1090 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN43.PDF (6521 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN40.PDF (5662 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53318 — Convertidor reductor síncrono de 1.5 V a 22 V, 8 A, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54331 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD13S523 — Solución de puerto HDMI de 13 canales con protección ESD e interruptor de carga de límite de corrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2013A — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A y 35 mΩ

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS2500 — Interruptor de alimentación USB de 80 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.13-1.4 A, 1.8-5.25 V + convertidor d

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD87501L — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, drenado común doble, LGA doble, 5,5 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

HD3SS460 — Multiplexor/demultiplexor USB Tipo C™ de modo alternativo y 4 x 6 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3831 — Monitor de tensión de alimentación de 150 nA, potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
PHY y puentes USB

TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB8041 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

HD3SS3212 — Multiplexor/demultiplexor diferencial USB 3.1 2:1/1:2 de 10 Gbps y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB321 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto con VCONN

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

USB-CTM-MINIDK-EVM — Módulo de evaluación de placa Mini Dock USB tipo C™ con soporte de carga y video

El diseño de referencia de minidock USB Type-C® y de suministro de potencia (PD) proporciona una referencia para una base USB Type-C que incluye audio, datos USB, potencia y video.  Este diseño de referencia tiene un formato compacto de 2 pulgadas por 4 pulgadas y soporta capacidades de suministro (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01243 — Diseño de referencia de Minidock de USB Type-C™ y de suministro de energía con video y soporte de ca
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB-CTM-MINIDK-EVM — Módulo de evaluación de placa Mini Dock USB tipo C™ con soporte de carga y video

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01243 — Diseño de referencia de Minidock de USB Type-C™ y de suministro de energía con video y soporte de ca

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-01243 Design Guide 5/08/2016
Artículo técnico What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 7/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos