TIDA-01212
Diseño de referencia de puerto de comunicación LED infrarrojo bidireccional simple
TIDA-01212
Información general
El diseño de referencia TIDA-01212 proporciona una solución de potencia ultrabaja pero simple y bajo costo para agregar un enlace PHY IrDA bidireccional a 9600 bps a cualquier dispositivo de medición inteligente o submedición. Mediante el uso de un único LED infrarrojo (IR), se implementa una resistencia y una referencia interna de 1.27 V, controlados por un software optimizado dentro del motor del controlador de sensores, tanto el transmisor como el receptor para IrDA PHY a 9600 bps. Este enfoque de diseño se puede utilizar con los microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink™ CC13xx y CC26xx de TI para reducir costos reemplazando los módulos PHY ópticos IrDA heredados por dos LED independientes.
Funciones
- Implementación simple IrDA PHY bidireccional a 9600 bps mediante microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink CC1350
- Solo se necesitan 2 E/S; la sensibilidad (o rango de enlace) se puede mejorar con dos E/S adicionales para implementar una referencia de tensión externa.
- El motor del controlador de sensores detecta el área de la placas de circuito impreso (PCB) táctil capacitiva y sondea el LED infrarroja (IR) una vez por segundo (período ajustable)
- Se conecta a TIDA-00848 para añadir una funcionalidad IrDA PHY (transmisión y recepción) con un único LED infrarrojo (IR)
- Corriente media: 1.73 uA a 3.0 V (LCD APAGADO); 975 uA a 3.0 V (80 segmentos LCD ACTIVADOS) en el marco sistemas operativos en tiempo real (RTOS) de TI
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design | 28/11/2016 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.